Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

UHF-Handheld IUT-HH43-FR2-02

IUT-HH43-FR2-02
  • Geeignet für alle Datenträger IUC nach EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robuste Ausführung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
  • Einfache Handhabung durch großes Touch-Display
  • 3,5''-Touchscreen, farbig
  • Tastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
  • Vielzahl hilfreicher Funktionen bereits in der Standardsoftware verfügbar
  • Direkte Anbindung an Steuerung oder Rechner möglich
  • Erstellung applikationsspezifischer Software möglich

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IUT-HH43-FR2-02

Produktbeschreibung
UHF-Handheld, USA
Allgemeine Daten
BeschreibungHandheld mit integriertem UHF-Schreib-/Lesekopf, 2D-Imager, Touchscreen, WLAN, Bluetooth, Windows Embedded CE 6.0
Betriebsfrequenz902 … 928 MHz: USA
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung6 ... 2000 mW ERP einstellbar
Kenndaten
ProzessorARM11
Taktfrequenz532 MHz
Speicher256 MB DDR RAM
288 MB Flash (256 MB frei nutzbar)
Micro-SD-Steckplatz (SDHC kompatibel)
Anzeigen/Bedienelemente
Display3,5'' QVGA Touchscreen
Auflösung 240 x 320 Pixel
TastaturTastenfeld zur Eingabe von alphanumerischen Zeichen
Tastenfrei programmierbare Funktionstasten
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku: 7,4 V; 5200 mAh
Versorgungüber Ladestation oder aus eingesetztem Li-Ion Akku
Schnittstelle
SchnittstellentypPhysikalisch: Ethernet 10/100 und Full-Speed-USB 2.0 über Ladestation
Funkverbindung: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 + EDR
Richtlinienkonformität
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1:2011 V1.9.2, EN 301489-3:2013 V1.6.1, EN 300330-2:2015 V1.6.1, EN 60950-1:2006
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2006
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63:2015
Zulassungen und Zertifikate
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FunkzulassungUSA: FCC SCC8052A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Ladetemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP54
Material
GehäuseKunststoff
Masseca. 750 g
Abmessungen250 mm x 105 mm x 175 mm
Höhe175 mm
Breite105 mm
Länge250 mm
HinweisLi-Ion-Akku im Lieferunfang enthalten
Ladestation nicht im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IUT-HH43-FR2-02

Produktdokumentation: IUT-HH43-FR2-02

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch IUT-HH41-FR*, IUT-HH42-FR*, IUT-HH43-FR*GERPDF4777 KB

Software: IUT-HH43-FR2-02

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
RFIDControl for UHF-Handheld IUT-HH4x-* / RFIDControl für UHF-Handheld IUT-HH4x-*RFIDControl für IUT-HH4x-*ZIP1749 KB
RFID E-Paper

Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen rund um RFID-Systemlösungen – laden Sie jetzt das kostenlose E-Paper von Pepperl+Fuchs als PDF herunter!

Besuchen Sie den RFID-Hub

Besuchen Sie unseren "RFID-Hub" – diese spezielle Website ist eine Wissensbasis rund um RFID. Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen und erfahren Sie mehr über typische RFID-Anwendungen …