Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Adapterkabel M8-Buchse Rastverriegelung gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M8 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 3 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 |
|
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder 1 | -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) | |
Steckverbinder 2 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 | |
Steckverbinder 2 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 60 N / 500 mm | |
Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Länge | 2 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11Y 4 x 0,25 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | max. 50 / Tag | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 0,3 m/s | |
Masse | 59,38 g | |
Material | ||
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder 1 | ||
Griffkörper | PUR, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 2 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja |
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
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4435A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6740 | ALL | 213 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|