Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel blau, NAMUR, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, ölbeständig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Widerstandsbelag | max. 0,039 Ω/m | |
Kapazitätsbelag | 57,3 nF/km | |
Induktivitätsbelag | 0,758 mH/km | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | UL 758 / 1581 , DIN EN 60332-1-2 | |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 , IEC 60754-1 | |
Mikrobenbeständigkeit | EN 50363 | |
Hydrolysebeständigkeit | EN 50363 | |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549/10152 80°C 300V FT2 (Kabel) | |
UL File Number | E231213 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schirmung | Schirm an Verschraubung aufgelegt | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 6 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 80 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | blau (ähnlich RAL 5015) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 28 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung | |
Länge | 10 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y C11Y 4 x 0,50 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 2000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Verfahrweg | max. 10 m | |
Beschleunigung | max. 10 m/s2 | |
Material | ||
LABS-Freiheit | ja | |
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | FKM | |
Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja | |
Entflammbarkeit | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 3832 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|