Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 4-polig, PUR-Kabel schwarz, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, torsionsgeeignet, Öl- und Salzwasserbeständig, Robotik |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 250 V AC/DC | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | UL 758 / 1581 | |
Halogenfreiheit | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Mikrobenbeständigkeit | DIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10 | |
Hydrolysebeständigkeit | DIN EN 50525-2-21 | |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | AWM STYLE 20549 80°C 300V AWM I A/B 80°C 300V FT2 (Kabel) | |
UL File Number | E231213 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 7021) | |
Aderzahl | 4 | |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: braun Ader 2: weiß Ader 3: blau Ader 4: schwarz |
|
Aderaufbau | 42 x 0,1 mm ∅ | |
Länge | 5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 | |
Schleppkettentauglichkeit | ||
Schleppkettenzyklen | min. 10000000 | |
Verfahrgeschwindigkeit | max. 3 m/s | |
Verfahrweg | max. 10 m | |
Beschleunigung | max. 10 m/s2 | |
Torsionszyklen | min. 10000000 | |
Torsionsbeanspruchung | ± 360 °/m | |
Masse | 143 g | |
Material | ||
LABS-Freiheit | ja | |
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Dichtung | FKM | |
Kontaktoberfläche | vergoldet (Au) | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
Salzwasserbeständigkeit | ja | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja | |
Entflammbarkeit | FT2 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Verbindungstechnik für Robotik-Anwendungen | GER | 831 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 3357 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E231213 | ALL | 419 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3277A | ALL | 284 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5874 | ALL | 216 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|