Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf Sub-D-Stecker 9-polig mit DC-Kopplung, PVC-Kabel grau |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 8 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | Sub-D | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 9 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 24 V DC | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 Steckverbinder Sub-D : IEC 807-2 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Steckverbinder 2 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 1 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 | |
Steckverbinder 2 | ||
Losrüttelsicherung | Schrauben UNC 4-40 | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP20 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 6 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 100 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | grau (ähnlich RAL 7001) | |
Aderzahl | 8 | |
Aderquerschnitt | 0,25 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1: weiß Ader 2: braun Ader 3: grün Ader 4: gelb Ader 5: grau Ader 6: pink Ader 7: blau Ader 8: rot |
|
Aderaufbau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Schirm | Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung | |
Länge | 0,5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25 | |
Masse | 101,9 g | |
Hinweis | zur Betriebsbereitschaft ist ein externes Netzteil erforderlich: AC 100 ... 240 V, 50/60Hz, DC 24 V, 50 mA mit 5,5/2,1-Stecker | |
Material | ||
Steckverbinder 1 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 2 | ||
Griffkörper | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Entflammbarkeit | flammwidrig |
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
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-polig | ALL | STP | 1661 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|