Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Kabeldose, M16, 12-polig, PVC-Kabel 12-adrig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 12 | |
Anschluss 1 | Buchse | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | M16 | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 30 V DC | |
Prüfspannung | 1000 V | |
Betriebsstrom | max. 1 A | |
Durchgangswiderstand | < 5 mΩ | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Kabel, fest verlegt: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Verschmutzungsgrad | 1 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Kontakte | CuSn | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Gehäuse | CuSn, vernickelt | |
Kabel | PVC | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 7,8 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | Kabel, beweglich: ≥ 156 mm, Kabel, fest verlegt: ≥ 78 mm |
|
Farbe | schwarz | |
Adern | 12 x 0,12 mm2 + Schirm | |
Schirm | Geflecht 70 % Bedeckung | |
Länge | 5 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |