Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig auf Deutsch-Stecker gerade 3-polig, PUR-Kabel schwarz, ölbeständig |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Steckverbinder 1 | ||
Anschluss | Buchse | |
Bauform | M12 | |
Ausführung | gewinkelt | |
Verriegelung | Schraubverbindung | |
Polzahl | 4 | |
Kodierung | A-kodiert | |
Individuelle Anpassung | Kontaktträger um 180° gedreht | |
Steckverbinder 2 | ||
Anschluss | Stecker | |
Bauform | Deutsch-Steckverbinder | |
Ausführung | gerade | |
Verriegelung | Rastverriegelung | |
Polzahl | 3 | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 48 V AC / 60 V DC noch zu bestimmen | |
Betriebsstrom | max. 4 A | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Steckverbindung | Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Entflammbarkeit | noch zu bestimmen | |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
Chemische Beständigkeit | DIN EN 60811-2-1 | |
Mikrobenbeständigkeit | EN 50360 | |
Hydrolysebeständigkeit | EN 50360 | |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-2-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | ||
Steckverbinder 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Steckverbinder 2 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Kabel, fest verlegt | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Kabel, beweglich | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Steckverbinder 1 | ||
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm | |
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Werkzeugmontage | Längsrändel | |
Steckzyklen | min. 100 | |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69 | |
Steckverbinder 2 | ||
Losrüttelsicherung | vorhanden | |
Schutzart | IP68 | |
Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |
Manteldurchmesser | 4,3 mm | |
Biegeradius | > 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Mantelhaftsitz | max. 50 N / 300 mm | |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9005) | |
Aderzahl | 2 | |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 | |
Adernfarbe | Ader 1-A: braun Ader 3-C: blau |
|
Aderaufbau | 16 x 0,2 mm ∅ paarverseilt |
|
Länge | 1,5 m | |
Kabelkurzzeichen | Li 9Y 11YM 2 x 0,5 | |
Masse | 62,5 g | |
Material | ||
LABS-Freiheit | nein | |
Halogenfreiheit | ja | |
Steckverbinder 1 | ||
Schraubverbindung | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Griffkörper | TPU, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Au | |
Entflammbarkeit | V-2 | |
Steckverbinder 2 | ||
Griffkörper | PA, schwarz | |
Kontaktoberfläche | Ni | |
Entflammbarkeit | V-0 | |
Kabel | ||
Mantel | PUR auf Polyetherbasis | |
Aderisolation | PP | |
UV-Beständigkeit | ja | |
Chemische Beständigkeit | gut | |
Ölbeständigkeit | ja | |
Kühlschmierstoff-Beständigkeit | ja | |
Mikrobenbeständigkeit | ja | |
Hydrolysebeständigkeit | ja | |
Entflammbarkeit | noch zu bestimmen |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1649 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 883 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|