Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Backplane mit 6 Steckplätzen zur Verwendung mit PS3500-Stromversorgungen |
Schnittstelle | ||
---|---|---|
Typ | Diagnosebus: RS 485 | |
Eingang | ||
Bemessungswerte | Anschlussklemmenabstufungen: Stromstärke 6,5 A pro Steckplatz | |
Spannungsbereich | 90 ... 250 V AC, 44 ... 66 Hz; 90 ... 300 V DC | |
Ausgang | ||
Bemessungswerte | Klemmenwerte: Strom 65 A, Spannung 300 V | |
Fehlersignal | abziehbare Klemmen : Alarm Versorgungsmodul | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Bedienelemente | DIP-Schalter für Alarm und Lastkonfiguration Potentiometer für die Einstellung der Ausgangsspannung |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | Alle erfüllten Richtlinien und Normen finden sich in der Konformitätserklärung. | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | EN 60529 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95 % , nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | 15 g , 11 ms | |
Schwingungsfestigkeit | 1 g , 58 ... 150 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | Eingangsklemmen: 4 mm2 (10 AWG) Ausgangsklemmen: 10 mm2 (6 AWG) |
|
Gehäusematerial | 1010 kaltgewalzter Stahl, pulverbeschichtet | |
Schutzart | IP20 | |
Masse | ca. 2,9 kg ( 6.375 lbs ) | |
Abmessungen | 193 x 78 x 486 mm (7.6 x 3.1 x 19.1 in) | |
Höhe | 193 mm | |
Breite | 486 mm | |
Tiefe | 78 mm | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | DEMKO 12 ATEX 1103387X | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | cULus Listed E230669 E350173 |
|
Zugelassen für | Class I/Div 2, ABCD Class I, Zone 2, Grp IIC T4 | |
IECEx-Zulassung | IECEx UL 13.0082X Ex ec IIC T4 Gc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27040790 |
ECLASS 12.0 | 27040790 |
ECLASS 11.0 | 27040790 |
ECLASS 10.0.1 | 27040790 |
ECLASS 9.0 | 27040790 |
ECLASS 8.0 | 27049090 |
ECLASS 5.1 | 27049090 |
ETIM 9.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Beim PS3500-TB-6 handelt es sich um ein Backplane mit 6 Steckplätzen, das in Kombination mit den Power Supply- Modulen der Serie PS2500/PS3500 verwendet wird. Modul- und Alarmkonfiguration werden über DIPSchalter auf dem Backplane gesteuert. Das Backplane unterstützt einen universellen Eingangsspannungsbereich für AC (90 V ... 250 V) oder DC (90 V ... 300 V) sowie Redundanz.
Das PS3500-TB-6 erlaubt eine maximale Ausgangsleistung von 90 A, 75 A in N+1-Konfiguration bzw. 45 A bei dreifacher Redundanz. Das Backplane unterstützt die automatische Lastverteilung sämtlicher Stromversorgungsmodule. Ein- und Ausgänge können unabhängig oder parallel verdrahtet werden. So ist zum Beispiel die einfache Konfiguration einer N+1-Redundanz möglich.
Der Fehlerbus kann in Reihe oder parallel konfiguriert werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 167 KB | |
Handbücher | |||
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation Manual | ENG | 2896 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-D | ALL | ZIP | 10039 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/certb043b.pdf | DEMKO 12 ATEX 1103387X | ALL | 203 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 13.0082X | ALL | LINK | --- |
India CCOE | A/P/HQ/KA/104/5909 (P513784) | ALL | 100 KB | |
UL | E230669 (NMTR, NMTR7) | ALL | 312 KB | |
UL UL | E350173 (NRAD, NRAD7) | ALL | 408 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B011E | ALL | 153 KB | |
UK Declaration of Conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-B0F9 | ALL | 151 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Dank ihres hocheffizienten Designs sind die Module universell einsetzbar: Sie dienen als ideale Lösung zur Stromversorgung im Schaltschrank und aufgrund ihrer Kompaktheit auch in Feldverteilern. Gleichzeitig eignen sie sich für viele weitere Anwendungen, in denen eine hohe Anlagenverfügbarkeit, Redundanz und Wirtschaftlichkeit gefordert sind.
Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen und Funktionalitäten der Serie PS1000 ...