Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Div. 2 KVM-Extender Kit SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series
  • Bis zu 300 m Distanz zwischen Bedienterminal und Server oder PC
  • Gefahrlose Bedienung von Keyboard, Maus und Monitor in Division 2
  • Einfache Installation und Bedienung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

Produktbeschreibung
VGA-auf-CAT5 KVM-Kit
Allgemeine Daten
Auflösung1600 x 1200 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
Abstand200 m (650 ft) @ 1600 x 1200
300 m (1000 ft) @ 1280 x 1024
Versorgung
Leistungsaufnahme12 V DC @ 10 W max
Anzeigen/Bedienelemente
AnzeigenVideo-Check
EingabemedienVGA - HD15M/F
2 x PS2 (für Tastatur und Maus)
1 x RS-232 (Touchscreen)
1 x RJ45 (CAT5e/6)
Serielle Daten
Baudrate19,2 KBd max
DatenflusssteuerungRTS, CTS, DTR, DSR
Audiodaten
Schaltvermögen4 V p-p
Impedanz47 kΩ
Steckertyp3,5 mm Stereo-Klinke
Übertragungsart16 Bit, 38,4 KHz digitalisiert Audio
Lautsprechergespeist
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN55022A, EN 55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC6100-4-2, IEC6100-4-3, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5
Niederspannung
Richtlinie 73/23/EWGEN60950
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Masse1,3 kg
Abmessungen197 mm x 100 mm x 35 mm (7.8 Zoll x 3.9 Zoll x 1.4 Zoll)
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungUL Klasse I/Div 2

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019209090
ECLASS 12.019209290
ECLASS 11.019209290
ECLASS 10.0.119209290
ECLASS 9.019209290
ECLASS 8.019209290
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC000698
ETIM 8.0EC000698
ETIM 7.0EC000698
ETIM 6.0EC000698
ETIM 5.0EC000698
UNSPSC 12.143222608

Details: SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

Funktion

Der Pepperl+Fuchs KVM-Extender SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N ist ein CAT5-in-VGA/PS2-Wandler für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Division 2. Das System besteht aus zwei Einheiten, einem Sender und einem Empfänger. Der Sender wird an die CPU angeschlossen. An den Empfänger werden PS2-Tastatur, VGA-Monitor und PS2-Maus bzw. eine KVM-Station angeschlossen. Sender und Empfänger sind über ein CAT5-Ethernetkabel miteinander verbunden.

Informationsmaterial: SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
KVM Extenders for Division 2 ApplicationsENGPDF745 KB

Produktdokumentation: SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
SK-KVM-XXX Series Installation and Operation ManualENGPDF10564 KB

Zulassungen: SK-KVM-xxx-NR-20-CR-N Series

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
UL Hazardous LocationCoC E190294 RptRef E190294-2010-09-17ALLPDF431 KB
UL Hazardous LocationCoC E190294 RepRef E190294-2010-09-04ALLPDF431 KB