Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ventilstecker, Form A, 2+PE, Suppressor-Diode, Schaltverstärker, PUR-Kabel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Polzahl | 2 + PE | |
Anschluss 1 | Ventilstecker DIN | |
Bauform 1 | gewinkelt | |
Anschluss 2 | freies Leitungsende | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Funktionsanzeige | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC | |
Betriebsstrom | max. 2 A | |
Entstörung | Verstärker | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Entflammbarkeit | Leitung: UL 758 / UL 1581 DIN EN 50265-2-1 IEC 60332-1-2:2005 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | UL-Style 20549 | |
Maximal zulässige Betriebsspannung | max. 300 V | |
Maximal zulässige Umgebungstemperatur | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | Griffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F) Kabel, beweglich: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | Ventilstecker Form A | |
Material | ||
Griffkörper | TPU, transparent | |
Kabel | PUR | |
Aderisolation | PVC | |
Kabel | feindrähtig, flexibel | |
Manteldurchmesser | ∅ 5,8 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt |
|
Farbe | schwarz | |
Adern | (3 + 1) x 0,75 mm2 | |
Länge | 20 m | |
Masse | 1165 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27060312 |
ECLASS 12.0 | 27060312 |
ECLASS 11.0 | 27060312 |
ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
ECLASS 9.0 | 27060312 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5152 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |