Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Heavy-Duty-Drehgeber |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Erfassungsart | magnetische Abtastung | |
Gerätetyp | Singleturn-Absolutwert-Drehgeber | |
Kenndaten | ||
Linearitätsfehler | ± 0,36 ° | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED ERR | Dual-LED, rot | |
LED RUN | Dual-LED, grün | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | ≤ 1,5 W | |
Ausgabe-Code | Binär-Code | |
Codeverlauf (Zählrichtung) | einstellbar | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | CANopen | |
Auflösung | ||
Singleturn | 12 Bit | |
Gesamtauflösung | 12 Bit | |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s | |
Zykluszeit | 500 µs | |
Normenkonformität | ISO 11898 | |
Anschluss | ||
Gerätestecker | M12-Stecker, 5-polig | |
Kabel | 2 m Festkabel , 5-adrig , geschirmt | |
Normenkonformität | ||
Schutzart | IEC/EN 60529 | |
Klimaprüfung | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Arbeitstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 98 % , keine Betauung | |
Mechanische Daten | ||
Flansch | Servoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4 | |
Wellenmaß | 10 mm x 20 mm | |
Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 / IP69K | |
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Flansch | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Welle | Edelstahl 1.4412 / AISI 440B | |
Masse | ca. 350 g | |
Drehzahl | max. 6000 min -1 | |
Trägheitsmoment | 30 gcm2 | |
Anlaufdrehmoment | < 5 Ncm | |
Wellenbelastung | ||
Axial | 270 N | |
Radial | 270 N | |
Abmessungen | ||
Durchmesser | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270502 |
ECLASS 12.0 | 27270502 |
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 9.0 | EC001486 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 683 KB |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EDS / EDS | 08/2010 | ZIP | 3 KB |