Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Reflexionslichttaster NAMUR OCT300-M1K-N2

OCT300-M1K-N2
  • ATEX-, IECEX-zertifiziert für Zone 20 (Staub) und Zone 1 (Gas)
  • Eigensicher Ex op is ia IIC T6 Gb / IIIC T 135°C Da
  • Sensorkopf umsetzbar
  • Kratzfeste Mineralglasscheibe

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OCT300-M1K-N2

Produktbeschreibung
Reflexionslichttaster energetisch, NAMUR, Sonderbauform, Tastweite 300 mm, Infrarotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, NAMUR-Ausgang, Klemmraum
Allgemeine Daten
Tastbereich0 ... 300 mm
Einstellbereich70 ... 300 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm x 200 mm
LichtsenderIRED , 880 nm
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Fremdlichtgrenze≤ 40000 Lux Sonnenlicht
≤ 30000 Lux Halogenlicht
Temperatureinfluss≤ 0,5 mm/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1319 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung6 ... 20 V DC (Ri ca. 0 Ω)
Welligkeit5 %
Bereitschaftsverzug20 ms
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar
Schaltspannung8 V DC (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz≤ 100 Hz
Stromaufnahme
Referenzobjekt erkanntAnschluss 1, 2: ≤ 1 mA
Anschluss 3, 4: ≥ 2,7 mA
Referenzobjekt nicht erkanntAnschluss 1, 2: ≥ 2,7 mA
Anschluss 3, 4: ≤ 1 mA
Ansprechzeit5 ms
Wiederholgenauigkeit≤ 0,5 % des Erfassungsbereichs
Konformität
ProduktnormEN 60947-5-2
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-6:2000
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussKlemmraum M16, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePBT
Lichtaustrittkratzfeste Mineralglasscheibe
Masse100 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Tiefe102 mm
ATEX G
EG-BaumusterprüfbescheinigungPTB 01 ATEX 2203 X
AntragstellerPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
CE-KennzeichnungCE0102
ATEX-KennzeichnungZone 1: Ex-Hexagon II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb
Richtlinienkonformität2014/34/EU
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2007
Wirksame innere Kapazität Cimax. 75 nF
Wirksame innere Induktivität Livernachlässigbar klein
AllgemeinesDas Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist zu beachten.
UmgebungstemperaturDie Temperaturbereiche, abhängig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
Installation, InbetriebnahmeDas zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehörigen Betriebsmittel und gemäß dem Nachweis der Eigensicherheit gewährleistet.
Instandhaltung, WartungAn Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich.
Besondere Bedingungen
Schutz vor mechanischen GefahrenBeim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen.
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der AnschlussteileIP20 gemäß IEC 60529:2001
Sonstige BedingungenDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen ist der zugeordneten EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
ATEX D
EG-BaumusterprüfbescheinigungZELM 03 ATEX 0196 X
AntragstellerPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
CE-KennzeichnungCE0102
ATEX-KennzeichnungZone 20/21: Ex-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da
Richtlinienkonformität2014/34/EU
NormenEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2007
Wirksame innere Kapazität Cimax. 1200 nF
Wirksame innere Induktivität Livernachlässigbar klein
AllgemeinesDas Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Die EU-Baumusterprüfbescheinigung ist zu beachten.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Installation, InbetriebnahmeDas zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Dichtheit von zonentrennenden Maßnahmen beim Einbau in die Trennwand zwischen verschiedenen Zonen ist nicht Gegenstand dieser Bescheinigung und ist bei der Errichtung durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen.
Instandhaltung, WartungAn Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich.
Besondere Bedingungen
Schutz vor gefährlicher elektrostatischer AufladungDas Gerät soll in einer Weise installiert werden, dass Gleitstielbüschelentladungen vermieden werden. Wenn das Gerät entsprechend den Anweisungen des Herstellers installiert wird, dann wird aufgrund der Beschaffenheit des Geräts keine gefährliche elektrostatische Aufladung erwartet.
Schutz vor mechanischen GefahrenBeim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen.
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der AnschlussteileIP20 gemäß IEC 60529:2001
Sonstige BedingungenDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Oberflächentemperatur ist der zugeordneten EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen. Bei Einsatzfällen mit zu erwartender hoher Aufladung (z. B. elektrostatische Lackierung, Folienherstellung, Staubförderung, maschinelle Reibvorgänge) ist zur Vermeidung von Gleitstielbüschelentladungen die dieser Aufladung ausgesetzte Kunststoff-Gehäuseoberfläche durch Einbaumaßnahmen auf etwa 15 cm2 zu begrenzen. Die Dichtheit im Sinne von Zonen trennenden Maßnahmen bei Einbau in die Trennwand zwischen verschiedenen Zonen ist bei der Errichtung durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen.
IECEx G
Nummer des ZertifikatsIECEx PTB 12.0060 X
AntragstellerPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
IECEx-KennzeichnungZone 1: II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb
NormenIEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-28:2006
Wirksame innere Kapazität Cimax. 75 nF
Wirksame innere Induktivität Livernachlässigbar klein
AllgemeinesDas Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Das IECEx-Zertifikat ist zu beachten.
UmgebungstemperaturDie Temperaturbereiche, abhängig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
Installation, InbetriebnahmeDas zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehörigen Betriebsmittel und gemäß dem Nachweis der Eigensicherheit gewährleistet.
Instandhaltung, WartungAn Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich.
Besondere Bedingungen
Schutz vor mechanischen GefahrenBeim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen.
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der AnschlussteileIP20 gemäß IEC 60529:2001
Sonstige BedingungenDer Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der höchstzulässigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren Reaktanzen ist der zugeordneten EG-Baumusterprüfbescheinigung zu entnehmen.
IECEx D
Nummer des ZertifikatsIECEx ZLM 12.0005X
AntragstellerPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstraße 200, 68307 Mannheim, Germany
IECEx-KennzeichnungEx ia IIIC T135°C Da
NormenIEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011
Wirksame innere Kapazität Cimax. 1200 nF
Wirksame innere Induktivität Livernachlässigbar klein
AllgemeinesDas Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Insbesondere ist die maximale Bemessungsspannung und der Temperaturbereich einzuhalten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten! Das IECEx-Zertifikat ist zu beachten.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Installation, InbetriebnahmeDas zugehörige Betriebsmittel muss passend zu den Einsatzbedingungen mindestens die Anforderungen der Schutzart ia und der Gruppen II oder III erfüllen. Wegen möglicher Zündgefahren, die aufgrund von Fehlern und/oder transienten Strömen im Potenzialausgleichsystem entstehen können, ist eine galvanische Trennung im Versorgungs- und Signalstromkreis zu bevorzugen. Zugehörige Betriebsmittel ohne galvanische Trennung dürfen nur eingesetzt werden, wenn die entsprechenden Anforderungen nach IEC 60079-14 eingehalten werden. Die Dichtheit von zonentrennenden Maßnahmen beim Einbau in die Trennwand zwischen verschiedenen Zonen ist nicht Gegenstand dieser Bescheinigung und ist bei der Errichtung durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen.
Instandhaltung, WartungAn Betriebsmitteln, welche in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht möglich.
Besondere Bedingungen
Schutz vor gefährlicher elektrostatischer AufladungDas Gerät soll in einer Weise installiert werden, dass Gleitstielbüschelentladungen vermieden werden. Wenn das Gerät entsprechend den Anweisungen des Herstellers installiert wird, dann wird aufgrund der Beschaffenheit des Geräts keine gefährliche elektrostatische Aufladung erwartet.
Schutz vor mechanischen GefahrenBeim Einsatz im Temperaturbereich unterhalb von -20 °C ist der Sensor durch Einbau in ein zusätzliches Gehäuse vor Schlageinwirkung zu schützen.
Erforderliche Schutzart bei Errichtung der AnschlussteileIP20 gemäß IEC 60529:2001
Sonstige BedingungenDie Dichtheit im Sinne von Zonen trennenden Maßnahmen bei Einbau in die Trennwand zwischen verschiedenen Zonen ist bei der Errichtung durch geeignete Maßnahmen sicher zu stellen.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: OCT300-M1K-N2

Produktdokumentation: OCT300-M1K-N2

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF171 KB

Konstruktion / Simulation: OCT300-M1K-N2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP166 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: OCT300-M1K-N2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
EU PTB PTB (Atex)PTB 01 ATEX 2203 XALLPDF13206 KB
EU ZELM ATEX Category (1)ZELM 03 ATEX 0196 XALLPDF10962 KB
Worldwide PTB IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 12.0060XALLLINK---
Worldwide ZELM IECEx Certificate of ConformityIECEx ZLM 12.0005XALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1900DALLPDF342 KB
Optoelektronische Sensoren der Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201

Erstmals steht ein durchgängiges Lösungsangebot von optoelektronischen Funktionsprinzipien und innovativen Technologien in je einem identischen Gehäuse zur Verfügung. Dabei profitieren Sie von einem einheitlichen Bedienkonzept über die gesamte Serie hinweg. Entdecken Sie die Baureihen R100, R101, R103, R200 und R201 …

ML100 Photoelectric Sensor

Egal, ob Glas, Solarwafer oder Leiterplatten: Die optoelektronischen Sensoren der Serie ML100 sind passgenau auf die Anforderungen verschiedener komplexer Detektionsaufgaben zugeschnitten. Erfahren Sie mehr über das Portfolio und finden Sie den passenden Sensor für Ihre Anwendung …

Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...