Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Geschwindigkeitswächter Safe Speed Monitor

Safe Speed Monitor
  • Überwachung von sicherem Stillstand, sicherer Geschwindigkeit und sicherer Drehrichtung
  • Benutzerfreundliche Konfiguration über PC-Software
  • Erfüllt sicherheitstechnische Anforderungen bis SIL 3 / PLe mit nur einem Sicherheits-Drehgeber pro Achse
  • Erweiterbar auf max. 40 Achsen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  Safe Speed Monitor

Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd7,85 E-9
Anzeigen/Bedienelemente
LED AS-i MZustand AS-Interface Master, LED mehrfarbig
grün: Master OK
LED SMZustand Sicherheitsmonitor, LED mehrfarbig
grün: Sicherheitsmonitor OK
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler
LED S1 ... S8Zustand Eingänge S1 ... S8, LED gelb
gelb: Kontakt offen
LED AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
LED AUXExt. Hilfsspannung UAUX; LED grün
LED CONFAus = Normalbetrieb, LED gelb
LED O1, O2Zustand Ausgänge, LED mehrfarbig
gelb: Ausgang an
LED STATEStatus Drehgeber, 2 LED gelb
LED FREQUENZNiedrige Frequenz oder Stillstand, 2 LED gelb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom≤ 350 mA / ≤ 4 A aus AUX
Schnittstelle 1
SchnittstellentypChipkartensteckplatz
Schnittstelle 2
SchnittstellentypMicro USB
Eingang
Anzahl/Typ2 Eingänge für Inkremental-Drehgeber
AMP Mini-IO Steckverbinder
Signalverzögerung100 ms bei 1015 Hz < flimit
140 ms bei 45 Hz < flimit < 1015 Hz
700 ms bei flimit < 45 Hz
SignalfrequenzParametrierbereich 25 Hz … 200 kHz
Ausgang
Anzahl/TypAusgangskreise 1 und 2
max. Kontaktbelastung:
700 m ADC-13 bei 24  V
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen
Material
GehäusePA 66-FR
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite45 mm
Länge113 mm
BefestigungHutschiene
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 AS-Interface-Sicherheitsmodul VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1
1 AS-Interface-Sicherheitsmodul VBA-2E-KE4-ENC-S

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270592
ECLASS 12.027270592
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 9.0EC001486
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: Safe Speed Monitor

Funktion

Der Geschwindigkeitswächter Safe Speed Monitor erfüllt alle Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 /PL e.

Das System ist modular aufgebaut und besteht in der einfachsten Ausführung aus einer kompakten Sicherheitssteuerung, einem Drehzahlwächter- Modul sowie einem sicheren Sinus/Cosinus-Drehgeber (Zubehör).

Zur Überwachung der Antriebsachse(n) stehen über 2 sichere Ausgänge die Funktionen "sicherer Stillstand", "sichere Geschwindigkeit“ und "sichere Drehrichtung“ zur Verfügung.

Die Überwachung für eine zweite Achse ist bereits im Grundgerät integriert. Der Geschwindigkeitswächter verfügt zusätzlich über 4 sichere Eingänge und ist auf bis zu 40 Achsen erweiterbar.

Produktdokumentation: Safe Speed Monitor

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Safe Speed MonitorGERPDF1810 KB

Konstruktion / Simulation: Safe Speed Monitor

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3887 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Software: Safe Speed Monitor

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
Samples_AS3 for Safe Speed Monitor / Samples_AS3 für Safe Speed Monitor07/2012ZIP1 KB

Zugehörige Produkte: Safe Speed Monitor

Passende Systemkomponenten
KE4-Schaltschrankmodul
2 Eingänge für Inkremental-Drehgeberfa
Zubehör
Software zur Konfiguration der K30 Mastermonitore / K31 und KE4 Sicherheitsmonitorefa
Anschlusskabel zum Anschluss von Drehgebern an einen Drehzahlwächterfa