Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Zubehör Safety SB4 Cape

SB4 Cape
  • Abdeckung für unbenutzte Steckplätze der SafeBox

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SB4 Cape

Produktbeschreibung
Abdeckung
Mechanische Daten
MaterialPolyamid (PA)
Abmessungen99 mm x 38,5 mm x 22,6 mm
Passende Serien
Safety SerieSB

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272792
ECLASS 12.027272792
ECLASS 11.027272792
ECLASS 10.0.127272792
ECLASS 9.027272792
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528

Details: SB4 Cape

Produktdokumentation: SB4 Cape

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF3758 KB

Zulassungen: SB4 Cape

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1246e.pdfZ10 12 20068 0075ALLPDF366 KB
USA ULUL-US-L215245-11-20607002-2 / UL-CA-L215245-21-20607002-1ALLPDF561 KB

Zugehörige Produkte: SB4 Cape

Zubehör von
OSSD-R/Supply-Modul, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Relaismonitor, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Anschluss: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2fa
Sensormodul, 4 Sensorkanäle, Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus), Mikrokontroller-Steuerung, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Anschluss: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2fa
Sensormodul, 4 Sensorkanäle, Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA12 und SLA29 und für 2-kanalige Sicherheitseinrichtungen (Not-Aus), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Anschluss: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2fa
OSSD-R/E-Stop-Modul, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, 2 Sensorkanäle, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Stop-Funktion Kat.0 oder Kat.1 und Zentral Stop-Funktionalität Kat.0, Zeitfunktion, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa
Sensormodul, 4 Sensorkanäle, Mikrokontroller-Steuerung, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Einzelmodul für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S), SLA20, SLA25, SLA28 und SLA40; für Sicherheitslichtgitter SLP; für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 oder 4, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
OSSD-R/E-Stop-Modul, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, 2 Sensorkanäle, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Stop-Funktion Kat.0 oder Kat.1 und Zentral Stop-Funktionalität Kat.0, Zeitfunktion, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housingfa
Mutingmodul, 4 Sensorkanäle, Doppelmuting, Notfallmuting zur Beseitigung von Materialstau, Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Schraubklemmen oder Federzugklemmen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % ,
24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Anschluss: Federzugklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm2fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Onlineshop

Bestellen Sie schnell, einfach und sicher im Pepperl+Fuchs Onlineshop. Der Standardversand ist kostenfrei ...