Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
RSM-Ex 01, kabelgebunden, Zone 1, gerader 3,5 mm-Stecker für Smart-Ex 01 & Ex-Handy 09, mit Red Button, Version für Europa |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Tasten | Push-to-Talk-Button, mit Handschuhen bedienbar Multifunktionstaste auf der Vorderseite Lautstärke lauter / leiser mit Red Button |
|
Audiodaten | ||
Schallpegel | bis zu 103 dB | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 2200 mAh | |
Betriebsdauer | Stand-By-Zeit: ca. 80 h Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel (Siehe Tabelle "Laufzeiten") |
|
Kommunikation | ||
NFC | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx) IP65 IP67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) |
|
Anschluss | Buchse, 3,5 mm, für Headset | |
Stecker | 3,5 mm, 4-polig, gerade, mit Verriegelung (Smart-Ex 01 / Ex-Handy 09) | |
Kabel | Spiralkabel | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
ATEX-Zulassung | ||
ATEX-Zertifikat | IBExU18ATEX1124 X | |
ATEX-Kennzeichnung | II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64 I M2 Ex ib I Mb |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | IECEx IBE 18.0016X | |
IECEx-Kennzeichnung | Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP64 Ex ib I Mb |
|
Zugelassen für | Europa | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | RSM-Ex Batterie Ladekabel Ladegerät Sicherheitshinweise Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19061001 |
ECLASS 12.0 | 19061001 |
ECLASS 11.0 | 19061001 |
ECLASS 10.0.1 | 19060401 |
ECLASS 9.0 | 19060401 |
ECLASS 8.0 | 19060401 |
ECLASS 5.1 | 27230240 |
ETIM 9.0 | EC002487 |
ETIM 8.0 | EC002487 |
ETIM 7.0 | EC002487 |
ETIM 6.0 | EC002487 |
ETIM 5.0 | EC002487 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.