Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
E-Mail an Kundenservice
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lautsprecher-Mikrofon RSM-EX01SG1-D1NAM-1AWN...ST

RSM-EX01SG1-D1NAM-1AWN...ST
  • Extrem lange Betriebslaufzeiten bei hoher Sprachlautstärke – bis zu 78 Stunden
  • Überragende Lautstärke und Audio-Performance – bis zu 103 dB
  • Gute Bedienbarkeit, auch mit Handschuhen
  • Lone-Worker-Ready (with Red Button)
  • PTT, Lautstärke, SOS sowie weitere multifunktionale Buttons
  • 2200 mAh Li-ion Akku für eine extrem lange Betriebslaufzeit
  • Sprachliches Feedback beim Wechsel einzelner Modi
  • Magnetisches Ladekabel und optionale Ladeschale
  • Bereit für IoT: "Custom Service Load" erlaubt individuelle Button-Konfigurationen, um spezielle Befehle an Server oder IoT Schalter zu senden (speziell für die Ex-Handy 10 Serie).

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:

German

Technische Daten  RSM-EX01SG1-D1NAM-1AWN...ST

Produktbeschreibung
RSM-Ex 01, kabelgebunden, Division 1, gerader 3,5 mm-Stecker, mit Red Button, Version für Nordamerika
Anzeigen/Bedienelemente
TastenPush-to-Talk-Button, mit Handschuhen bedienbar
Multifunktionstaste auf der Vorderseite
Lautstärke lauter / leiser
mit Red Button
Audiodaten
Schallpegelbis zu 103 dB
Elektrische Daten
AkkutypLi-Ion-Akku 2200 mAh
BetriebsdauerStand-By-Zeit: ca. 80 h
Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel
(Siehe Tabelle "Laufzeiten")
Kommunikation
NFCja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx)
IP65
IP67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard)
AnschlussBuchse, 3,5 mm, für Headset
Stecker3,5 mm, 4-polig, gerade
KabelSpiralkabel
Internationale Zulassungen
NEC/CEC-Zulassung
NEC/CEC-KennzeichnungCI, II, III, Division 1, Groups A-G, T4, T135°C
CI I Zn 1, AEx ib IIC T4 Gb
CI II Zn 21, AEx ib IIIC T135°C Db
CI I, Zn 1, Ex ib IIC IIC T4 Gb
CI II, Zn 21, Ex ib IIIC T135°C Db
Zugelassen fürNordamerika
Allgemeine Informationen
LieferumfangRSM-Ex
Batterie
Ladekabel
Ladegerät
Sicherheitshinweise
Dokumentation

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019061001
ECLASS 12.019061001
ECLASS 11.019061001
ECLASS 10.0.119060401
ECLASS 9.019060401
ECLASS 8.019060401
ECLASS 5.127230240
ETIM 9.0EC002487
ETIM 8.0EC002487
ETIM 7.0EC002487
ETIM 6.0EC002487
ETIM 5.0EC002487
UNSPSC 12.143191507
undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.