Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
RSM-Ex 01, kabelgebunden, Division 1, gerader 3,5 mm-Stecker, Version für Nordamerika |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Tasten | Push-to-Talk-Button, mit Handschuhen bedienbar Multifunktionstaste auf der Vorderseite Lautstärke lauter / leiser ohne Red Button |
|
Audiodaten | ||
Schallpegel | bis zu 103 dB | |
Elektrische Daten | ||
Akkutyp | Li-Ion-Akku 2200 mAh | |
Betriebsdauer | Stand-By-Zeit: ca. 80 h Tatsächliche Nutzungs-/Betriebsdauer abhängig von Benutzung und eingestelltem Schallpegel (Siehe Tabelle "Laufzeiten") |
|
Kommunikation | ||
NFC | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx) IP65 IP67 nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) |
|
Anschluss | Buchse, 3,5 mm, für Headset | |
Stecker | 3,5 mm, 4-polig, gerade | |
Kabel | Spiralkabel | |
Internationale Zulassungen | ||
NEC/CEC-Zulassung | ||
NEC/CEC-Kennzeichnung | CI, II, III, Division 1, Groups A-G, T4, T135°C CI I Zn 1, AEx ib IIC T4 Gb CI II Zn 21, AEx ib IIIC T135°C Db CI I, Zn 1, Ex ib IIC IIC T4 Gb CI II, Zn 21, Ex ib IIIC T135°C Db |
|
Zugelassen für | Nordamerika | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | RSM-Ex Batterie Ladekabel Ladegerät Sicherheitshinweise Dokumentation |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19061001 |
ECLASS 12.0 | 19061001 |
ECLASS 11.0 | 19061001 |
ECLASS 10.0.1 | 19060401 |
ECLASS 9.0 | 19060401 |
ECLASS 8.0 | 19060401 |
ECLASS 5.1 | 27230240 |
ETIM 9.0 | EC002487 |
ETIM 8.0 | EC002487 |
ETIM 7.0 | EC002487 |
ETIM 6.0 | EC002487 |
ETIM 5.0 | EC002487 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.