Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Direkt-Monitor VisuNet GMP DM219

VisuNet GMP DM219
  • Direkt-Monitor
  • 48,3 cm Bildschirmdiagonale (19-Zoll-Monitor)
  • Direkte Datenübertragung über VGA- oder DVI-Schnittstelle
  • Geeignet für Distanzen bis 5 m

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet GMP DM219

Allgemeine Daten
TypDirekt-Monitor
Versorgung
Stromversorgung20 ... 30 V DC ; 90 ... 240 V AC , 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme40 W
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypTFT, LCD, High Color (19 bit)
Bildschirmdiagonale48,3 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 Pixel
Darstellbare Farben16,7 Mio.
Helligkeit300 cd/m2
EingabemedienAnalog-resistiver Touchscreen (optional) ,
Tastatur mit integrierter Maus-Funktion: optischer Trackball/Touchpad/Joystick-Variante wählbar
Schnittstelle
SchnittstellentypVGA oder DVI
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 85 % Feuchte nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Material
OberflächeEdelstahl 1.4301 / AISI 304
OberflächengüteRa 0,8 µm
MontageartSlim-Line-Gehäuse
verschiedene Montageversionen (Standfuß, direkte Wandmontage, Tragarm - jeweils drehbar oder fest) erhältlich
Masseca. 12 kg
Abmessungen568 mm x 450 mm x 73 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: VisuNet GMP DM219

Funktion

VisuNet GMP-Geräte sind Bedienstationen zur Verwendung unter GMP-Bedingungen und werden diesbezüglich mit einer Konformitätserklärung des Herstellers geliefert. Typische Anwendungsbereiche sind die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie auch die Produktion von Kosmetikprodukten, Geschmacksstoffe und Nutrition.

Die Bedienstationen sind als Direkt-Monitore, KVM-Monitor, Remote-Monitor und als Panel- PCs verfügbar.

Die Direkt-Monitore können direkt über den VGA- oder DVI-Port an den Host-PC angeschlossen werden.

Direkt-Monitore unterstützen die kostengünstige Visualisierung von Prozessen in der näheren Umgebung des Host-PC.

Informationsmaterial: VisuNet GMP DM219

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - GMP - VisuNet Remote Monitore ermöglichen die Visualisierung der Prozesse in Reinräumen von PharmaunternehmenGERPDF324 KB

Produktdokumentation: VisuNet GMP DM219

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Hardware Manual VisuNet GMP DM219ENGPDF7913 KB

Zulassungen: VisuNet GMP DM219

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B078CALLPDF230 KB