Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Befestigungssystem "StandardLine" VisuNet EX2 GMP*

VisuNet EX2 GMP*
  • Mechanisch für die Belastung durch VisuNet-EX2-GMP-Einheiten ausgelegt
  • Für die Aufnahme von VisuNet-Gehäusen vorbereitet
  • Optimal angeordnete Kabelverschraubungen und -durchführungen für alle notwendigen Anschlüsse

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VisuNet EX2 GMP*

Mechanische Daten
Höhe1500 mm
Kabeleingang1 x M16-, 1 x M20-, 1 x M25-Kabelverschraubungen
MaterialEdelstahl
Masseca. 13 kg

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019209090
ECLASS 12.019209290
ECLASS 11.019209290
ECLASS 10.0.119209290
ECLASS 9.019209290
ECLASS 8.019209290
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC002625
ETIM 8.0EC002625
ETIM 7.0EC002625
ETIM 6.0EC002625
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VisuNet EX2 GMP*

Funktion

Passend zu den Bedienstationen von Pepperl+Fuchs ist eine Vielzahl von Befestigungssystemen im Angebot, die jeweils genau auf die einzelnen Produktlinien der VisuNet Familie zugeschnitten sind.

Für die Produktlinie VisuNet EX2 GMP sind Befestigungssysteme der StandardLine verfügbar.