Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111
Serviceline Explosionsschutz
Telefon: 0621 776-2222
Telefax: 0621 776-272222

Hilfe

Produktdetailseite

Über die Produktdetailseite erreichen Sie allen zu einem Produkt verfügbaren Informationen
Über die Produktdetailseite erreichen Sie allen zu einem Produkt verfügbaren Informationen

Die Produktdetailseite zeigt Ihnen:

  • Produkteigenschaften
  • Technische Daten
  • Datenblätter in den verfügbaren Sprachen
  • Zertifikate zu dem Produkt
  • Dokumente wie Betriebsanleitungen, Inbetriebnahmebeispiel, Software/Treiber usw.
  • Zugehörige Produkte wie Zubehör, passende Systemkomponenten etc.

Produktselektor

Mit unserem Produktselektor wählen Sie Produkte nach den von Ihnen gewünschten Geräteeigenschaften aus. So finden Sie schnell und einfach das am besten zu Ihren individuellen Anforderungen passende Produkt.

  1. Zu Beginn Ihrer Suche erhalten Sie einen Überblick sämtlicher in der Produktgruppe vorhandener Geräteeigenschaften. Alle Eigenschaften sind nun auswählbar und erscheinen mit einem dunklen Hintergrund unterlegt. Unser System erlaubt Ihnen eine non-lineare Selektion – Sie müssen sich also nicht zwangsläufig von links nach rechts bewegen, sondern können direkt das für sie wichtigste Attribut auswählen.
  2. Nachdem Sie sich für ein Produktattribut entschieden haben, verändern sich die zusätzlich auswählbaren Attribute entsprechend Ihrer vorher getroffenen Selektion. Ausgewählte Eigenschaften erscheinen mit einem hellblauen Hintergrund. Wenn Sie sich – wie in unserem Beispiel-Screenshot – für „Retroreflective Sensor“ entscheiden, sind damit zwangsläufig bestimmte andere Geräteeigenschaften verknüpft. Diese werden automatisch ebenfalls in Hellblau als ausgewählt angezeigt (im Beispiel: rectangular type, measurement range up to 500 mm, DC voltage). Hellgrau unterlegte Eigenschaften sind aufgrund Ihrer jeweiligen Vorauswahl nicht länger verfügbar.
  3. Verfeinern Sie Ihre Suche weiter, indem Sie zwischen den mit dunklem Hintergrund dargestellten Eigenschaften auswählen – im dargestellten Beispiel „NPN“ oder „PNP“.
  4. Unterhalb des Produktselektors finden Sie die Ergebnisse Ihrer Suche in einer Liste. Klicken Sie auf die Typenbezeichnung, um sämtliche zu dem Produkt verfügbare Informationen auf der Produktdetailseite einzusehen.

Tipp: Klicken Sie auf „Neue Suche“, um Ihre Auswahl zurückzusetzen. Falls Sie den Produktselektor ausblenden möchten, klicken Sie auf „+Filter“.


Typen-/Schlüsselwortsuche

Benutzen Sie die Suchmaske, um verfügbare und obsolete Produkte zu finden
Benutzen Sie die Suchmaske, um verfügbare und obsolete Produkte zu finden

Mit der Suchfunktion durchsuchen Sie den gesamten Inhalt unserer Website – von aktiven und obsoleten Produkten bis hin zu Neuigkeiten aus dem Unternehmen oder Seiten, die Technologien erklären. Sie können nach einer genauen Typenbezeichnung suchen oder eher generelle Suchbegriffe verwenden. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Suchbegriffs unsicher sind oder eine breitere Ergebnisliste angezeigt bekommen möchten, helfen Ihnen Platzhalter weiter:

Beispiele:

Typenbezeichnung mit Platzhaltern "*" "?"
(z.B. Kfd?-sr2-*)

Suchbegriff mit Platzhaltern"*" "?"
(z.B. Ventil*)