Ein System, das alles und jeden scannen kann. Ein System, das die erfassten Daten unmittelbar in einer Cloud für die weitere Verarbeitung zur Verfügung stellt. Ein System, das dadurch sogar helfen kann, eine Deadline einzuhalten. Erfahren Sie mehr in „Die Deadline“!
Sie möchten die Lösung lieber live erleben? Dann besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2018. Von 23. bis 28. April erwarten sie dieses und viele weitere Highlights in Halle 9, Stand D76. Unsere Experten freuen sich auf Ihren Besuch.
Tauchen Sie zum Vorgeschmack auf die Hannover Messe mit uns ein ins nächtliche Berlin: Erleben Sie die Geschichte von einem Mann, dem eine Deadline drohend im Nacken sitzt. Können Sie die Fragen erahnen, die ihn in dieser Nacht beschäftigen? Und wie wird er sein Problem lösen? Seien Sie gespannt!
Als Erweiterung der R10x-Serie sind die neuen R20x-Sensoren mit mittlerer Baugröße ideal für größere Tast- und Reichweiten geeignet. Erfahren Sie mehr über die Features der neuen Serie optoelektronischer Sensoren …
Die einzigartigen Positioniersysteme safePXV und safePGV ermöglichen erstmals die sichere Absolutpositionierung nach SIL 3/PL e mit einem einzigen Sensor. Setzen Sie auf maximale Sicherheit und vielfältige Safety-Anwendungen …
Die neuen HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle bieten eine kostensparende, zuverlässige und vielseitig einsetzbare Lösung für Identifikationsaufgaben. Profitieren Sie von Flexibilität und einem erleichterten Handling in zahlreichen Industrie-4.0-Anwendungen …
Notfälle erfordern schnelle Reaktionen. Als Teil des K-Systems bieten die neuen Sicherheitsrelais mit zweifach redundanten Schaltkontakten ein zuverlässiges und sicheres Ab- und Anschalten für Anwendungen nach IEC61508 bis SIL 3. Erfahren Sie mehr über die neuen Interface-Module …
Die neue Tablet-Serie Tab-Ex® 02 ist besonders robust und ausgestattet mit dem Betriebssystem Android N sowie einer Vielzahl innovativer Funktionalitäten für Industrie-4.0-Anwendungen. Entdecken Sie den Begleiter für Mobile Worker in widrigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen …
Konzipiert für die Life-Science-Industrie überzeugen die VisuNet GXP Remote Monitore durch ein kompaktes Design gepaart mit einer leistungsstarken Software. Die Firmware RM Shell 5 macht die VisuNet GXP Remote Monitore zu smarten HMI-Systemen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prozesse bequem kontrollieren und überwachen können ...
Registrieren Sie sich für Ihr kostenloses Messeticket und besuchen Sie Pepperl+Fuchs auf der Hannover Messe. Wir freuen uns, Ihnen in Halle 9, Stand D76 unsere neuesten Lösungen und Produkte vorstellen zu dürfen.
HANNOVER MESSE
23. – 27. April 2018
Hannover, Deutschland
Halle 9, Stand D76