Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Besuchen Sie Pepperl+Fuchs auf der HANNOVER MESSE 2019

2019-03-25

Logo Hannover Messe 2019
Sie finden Pepperl+Fuchs vom 1. bis 5. April auf der HANNOVER MESSE 2019 in Halle 9, Stand D76.

Mit rund 6.500 Ausstellern aus mehr als 70 Ländern und mehr als 220.000 Besuchern bietet die HANNOVER MESSE einen Treffpunkt für Spezialisten aus aller Welt. Sie fasst somit die wichtigsten Bereiche der Industrie an einem Ort zusammen und behandelt Themen wie Industrieautomation, IT, Logistik, Produktionstechnologie und vieles mehr.

In diesem Jahr präsentiert Pepperl+Fuchs die Weiterentwicklung des intelligenten Multisensorsystems mit 2-D-LiDAR-Sensoren. Werfen Sie einen Blick auf die Zukunft von Industrie 4.0 und bestaunen Sie, wie eine große Menge an Daten verarbeitet und zu einem Doppelgänger in Farbe kombiniert wird. Durch unsere AR-App, die Sie bequem per Download herunterladen können, ist es möglich den gescannten Doppelgänger in Lebensgröße zu bestaunen. Neugierig? Dann besuchen Sie uns vom 1. bis zum 5. April in Halle 9, Stand D76, und finden Sie mehr über unsere Highlights heraus! Unsere Experten freuen sich auf Ihren Besuch!


Sensorik4.0®: Connected Customization mit 2-D-LiDAR-Sensoren

Highlights für industrielle Sensoren


Highlights für den Explosionsschutz


Ihr persönliches Messeticket


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren