Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Highlights und Vorteile

Vom Ex-Bereich bis in die Cloud – barrierefrei und hocheffizient kommunizieren

Ethernet Advanced Physical Layer ermöglicht eine schnelle und effiziente Kommunikation großer Datenmengen mit einer Übertragungsrate von 10 Mbit/s. Die Zweidrahtleitung überträgt gleichzeitig Daten und Strom mit bis zu 92 W. Auch in puncto Reichweite setzt Ethernet-APL neue Maßstäbe, denn Trunk-Längen von bis zu 1.000 Metern sind ebenso realisierbar wie 200 Meter bis zum Feldgerät („Spur“).

Mit der neuen Technologie kann Ethernet erstmals auch in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0/Class 1, Division 1 mit dem von den Anwendern erwarteten hohen Maß an Interoperabilität eingesetzt werden. Die Stichleitungen vom Field Switch bis zum Feldgerät können dabei eigensicher ausgelegt werden. Der bekannte IEC-Standard für Eigensicherheit im Explosionsschutz wird daher gerade um das Kapitel „2-Draht-Ethernet“ (2-Wire Intrinsically Safe Ethernet, kurz 2-WISE) ergänzt. Inspirieren ließ man sich dabei von FISCO. So sind eine einfache Planung und Validierung ohne Berechnungen gewährleistet.

Die Installation im Feld ist sowohl mit Schraub- als auch mit Federklemmen realisierbar. Die Übertragung von mehr als einem Prozesswert sowie aller Geräteparameter erlaubt zudem ein einfaches Asset-Management, Predictive Maintenance, Konfiguration und Parametrierung. Eine gemeinsame physikalische Schicht für alle Geräte und Daten ermöglicht eine durchgängige, transparente Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg – vom explosionsgefährdeten Bereich bis in die Cloud. Daher kann jederzeit und von jedem Ort aus auf die Daten zugegriffen werden. Die Interoperabilität der Installation wird durch Zertifizierung von Kommunikationsprotokoll und physikalischer Schicht sichergestellt. So arbeiten Geräte auch dort problemlos zusammen, wo Technik unterschiedlicher Hersteller zum Einsatz kommt.


Auf einen Blick

  • Kabellängen von bis zu 1.000 m, Länge Spur: bis zu 200 m, Trunk bis zu 1.000 m
  • Versorgung von bis zu 50 Feldgeräten mit bis zu 92 W möglich
  • Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit: 10 Mbps, full-duplex
  • Download von ca. 100 Konfigurationsparametern in nur wenigen Sekunden pro Feldgerät
  • Schutzart Eigensicherheit einfach anwendbar
  • Übertragung von Daten und Strom über Zweidrahtleitung

Technische Fakten

 Parameter Spezifikation
 Verbindung:

Schraubanschluss, Federklemme, M12

RJ45 (nur im Schaltschrank)
 Typ des Referenzkabels: IEC 61158-2, Typ A für Eigensicherheit
 Kabelquerschnitt: 0.324 ... 2.5 mm2  / AWG 22-14

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren

Der Ethernet-APL Rail Field Switch zur Hutschienenmontage, die neueste FieldConnex®-Innovation, ermöglicht als erstes Produkt den direkten, schnellen und barrierefreien Zugriff auf Feldgeräte in Prozessanlagen via Ethernet-APL. Erfahren Sie mehr....

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.