Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Terminologie und Produktkonzepte

Der Ethernet Advanced Physical Layer definiert eine Switch-basierte Architektur, wodurch ein gegenseitiges Übersprechen und damit eine gegenseitige Störung der Geräte unmöglich ist. Dies verbessert die Kommunikation und wirkt sich langfristig positiv auf die Anlagenverfügbarkeit aus. Erfahren Sie mehr über die Ethernet-APL-Infrastruktur auf dieser Seite.


  • Ein Segment steht für jedes Verbindungselement zwischen Netzwerk-Switches oder zwischen Netzwerk-Switches und Feldgeräten.
  • Trunk ist das Kabel mit großer Reichweite zwischen den Netzwerk-Switches und mit hoher Leistung sowie Signalstärke – es kann bis zu 1000 m lang sein.
  • Spur ist das Verbindungskabel für ein Feldgerät. Es kann bis zu 200 m lang sein und hat eine geringere Leistung und Signalstärke. Zudem ist es als eigensichere Variante wählbar.

Produktkonzepte

Es gibt zwei Arten von Netzwerk-Switches, die die Ethernet-APL-Infrastruktur unterstützen und drei grundlegende Produktkonzepte, mit der sich jede Art von Topologie in Prozessanlagen realisieren lässt. Die Switches, die mit dem Ethernet-Backbone verbunden sind, unterstützen Redundanz- und Ausfallsicherheitskonzepte für eine hohe Verfügbarkeit.


Ethernet-APL Field Switches

Ethernet-APL Field Switches versorgen die Stichleitung, an die das Feldgerät angeschlossen ist, mit Strom. Das Spur-Kabel hat geringere Anforderungen an Signalstärke und Stromversorgung. Mit den beiden Produktvarianten Ethernet-APL Field Switch und Ethernet-APL Rail Field Switch lässt sich jede Art von Topologie umsetzen.

Der Ethernet-APL Field Switch für Installationen in Zone 1 / Division 2 wird vom Trunk mit Strom versorgt. Er verbindet die Spur-Kabel mit dem Trunk. Die Ausgänge sind eigensicher und unterstützen Anwendungen in Zone 0 / Division 1.

Features:

  • Eigensicher Ausgänge bis zu Ex ia IIC
  • Feldgeräte in Zone 0 / Division 1
  • Installationen in Zone 1 / Division 2
  • Trunk-gespeist

Ethernet-APL Rail Field Switch

Bald erhältlich: der Ethernet-APL Rail Field Switch von FieldConnex® ist ein Field Switch zur Installation in Schaltschränken oder Feldverteilern. Er verbindet die Ethernet-APL-Spur-Kabel mit dem Ethernet-Backbone der Anlage und bezieht Strom für sich selbst und die Spurs von einer externen Stromversorgung.

Features:

  • Kommunikation und Stromversorgung für Ethernet-APL-Spurs
  • Unterstützt Ringredundanz
  • Schaltschrankinstallation in Zone 2 / Division 2
  • Externe Stromversorgung
  • Eigensicherheit an den Spurs: Ex ic IIC oder Ex ia IIC

Ethernet-APL Power Switch

Der Ethernet-APL Power Switch verbindet das Ethernet-APL-Netzwerk mit dem Ethernet-Backbone. Er versorgt auch die Hauptleitung mit Strom. Dieser Power Switch wird in der Regel im Schaltschrank innerhalb der Leitwarte installiert und extern mit Strom versorgt.

Features:

  • Kommunikation und Stromversorgung der APL-Hauptleitung
  • Unterstützt Ringredundanz eines übergeordneten Netzwerks
  • Schaltschrankeinbau in Zone 2 / Division 2
  • Extern gespeist

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren

Der Ethernet-APL Rail Field Switch zur Hutschienenmontage, die neueste FieldConnex®-Innovation, ermöglicht als erstes Produkt den direkten, schnellen und barrierefreien Zugriff auf Feldgeräte in Prozessanlagen via Ethernet-APL. Erfahren Sie mehr....

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

Von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung: Lesen Sie auf der englischsprachigen Microsite, wie Sie das Optimum aus Ihrer Feldbusinfrastruktur herausholen …