Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Transmitterspeisegerät zur Pegelüberwachung in Abwassersystemen

Betriebsstörung von Pumpstationen erkennen

Die Anwendung

Kläranlagen dienen dazu, die Abwässer aus Haushalten und von den Industriebetrieben einer Gemeinde zu sammeln und zu reinigen. Die Zuführung dieser Abwässer erfolgt in aller Regel über Rohrleitungen. Bietet die vorhandene Topografie kein durchgehend natürliches Gefälle, kann es notwendig sein, vorhandene Höhenunterschiede an mehreren Stellen mithilfe von Pumpen zu überwinden. Die einwandfreie Funktion dieser Pumpstationen muss überwacht werden. Durch Ausfall von Pumpen oder blockierte wegführende Rohrleitungen kann es zu einem Ansteigen des Abwasserpegels in der Pumpstation kommen, vorgelagerte Rohrbrüche führen dagegen zu einem Absinken. Um diese Störungen rechtzeitig zu erkennen, ist eine kontinuierliche Pegelmessung notwendig. 


Das Ziel

Die Pegelmessung muss erkennen, ob sich die Abwassermenge in der Pumpstation innerhalb vorgegebener Grenzen hält. Ein Überschreiten eines oberen bzw. Unterschreiten eines Minimalwertes bedeutet Störungen im Zu- oder Ablauf oder in der Pumpstation selbst. Die Abweichung von zulässigen Pegelständen muss der Steuerung angezeigt werden, damit von dort aus Gegenmaßnahmen getroffen oder Alarme ausgelöst werden können.


Die Lösung

Transmitterspeisegeräte
Transmitterspeisegeräte

Die Pegelstände von Sammelbecken lassen sich optimal mithilfe von Drucktransmittern, z. B. vom Typ LHCR-51 oder LHCS-51 überwachen. Diese Sensorik kann über eine 4 … 20 mA-Schnittstelle mit Transmitterspeisegeräten kommunizieren, die bei Erreichen eines zuvor eingestellten Grenzwerts bestimmte Funktionen auslöst. Typische Transmitterspeisegeräte sind die kompakten Komponenten der STC-Baureihe von Pepperl+Fuchs.

Mithilfe dieser Transmitterspeisegeräte lässt sich bei Erkennen einer kritischen Situation zum Beispiel ein Alarm auslösen, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können. Bei drohendem Überlauf eines Abwasserspeichers können automatisch zusätzliche Pumpen zugeschaltet werden. 


Die Vorteile

Sowohl Transmitterspeisegeräte als auch Drucktransmitter sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erhältlich und verfügen über die einschlägigen internationalen Zulassungen. Darüber hinaus sind beide Gerätetypen für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL 2 entsprechend IEC/EN 61508 ausgelegt. Transmitterspeisegeräte sind zudem auch für SIL-3-Kreise verfügbar. Alle Geräte unterstützen die 4 … 20 mA-Schnittstelle und sind zudem HART-transparent, so dass eine Parametrierung des Feldgeräts über die Trennbarriere erfolgen kann.


Auf einen Blick

  • In Abwassersystemen werden häufig Pumpstationen zur Überbrückung von Höhenunterschieden eingesetzt
  • Störungen wie Unterbrechung des Zulaufs oder Überlaufen des Abwassers müssen sicher erkannt werden
  • Drucktransmitter erkennen, ob sich Pegelstände im definierten Bereich bewegen
  • Das Überwachungssystem löst entweder Alarm aus oder schaltet beispielsweise Ersatzpumpen ein
  • Zur Signalübertragung aus dem explosionsgefährdeten Bereich und zur Steuerung können Transmitterspeisegeräte der Baureihe STC nach SIL 2 oder SIL 3 eingesetzt werden

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.