Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Transmitterspeisegeräte

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelaispa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: 3-Draht-Transmitterpa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DCpa


2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: 3-Draht-Transmitter, Feldgerät [3]: Stromquellepa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelaispa

2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: Stromquelle, Eingangssignal: 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 26 mApa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Gehäusebreite 12,5 mm, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.