Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Ausgangstreiber

Produkt auswählen

Produkt

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 900 Ω Bürde, HART I/P- und Stellungsregler, Leitungsbruchüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x I/P-Wandler, Feldgerät [2]: 1 x Stellungsregler, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa

2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 10 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa

2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 10 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 900 Ω Bürde, HART I/P- und Stellungsregler, Leitungsbruchüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x I/P-Wandlerpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Gehäusebreite 12,5 mm, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Eingang

Ausgang

Übertragungsrichtung

Funktionen

Versorgung

Kenndaten funktionale Sicherheit

Umgebungstemperatur minimal

Umgebungstemperatur maximal

Globale Zulassungen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.