|
|   |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KCD2-SOT-1.LB' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SOT-1.LB' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, 2 passive Transistorausgänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-SOT-2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SOT-2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 passive Transistorausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFA6-ER-1.6' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFA6-ER-1.6' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 5 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Minimum-/Maximum-Steuerung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Typ: 1 x Relais (Wechsler)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFA6-ER-1.W.LB' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFA6-ER-1.W.LB' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFA6-SR-2.3L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFA6-SR-2.3L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, 115/230 V AC-Versorgung, 3-Draht-PNP/NPN-Sensor oder Gegentaktendstufe, Relaiskontaktausgang, Einstellung der Funktionen über DIP-Schalter, Minimum-/Maximum-Steuerung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Intervallrelais, Min-/Max-Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Feldgerät: 3-Draht-Sensor, Feldgerät [2]: Gegentaktausgang, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFA6-SR-2.3L.FA' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFA6-SR-2.3L.FA' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanalig, 115/230 V AC-Versorgung, 3-Draht-PNP/NPN-Sensor oder Gegentaktendstufe, Relaiskontaktausgang, Einstellung der Funktionen über DIP-Schalter, Minimum-/Maximum-Steuerung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Intervallrelais, Min-/Max-Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Feldgerät: 3-Draht-Sensor, Feldgerät [2]: Gegentaktausgang, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-ER-1.W.LB' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-ER-1.W.LB' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-SR3-2.2S' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-SR3-2.2S' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), 2 x 2 Relaiskontaktausgänge mit UND-Logik, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-SR-1.3L.V' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-SR-1.3L.V' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, 3-Draht-PNP/NPN-Sensor oder Gegentaktendstufe, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Zeitfunktion, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 20 ... 48 V DC oder 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Feldgerät: 3-Draht-Sensor, Feldgerät [2]: Gegentaktausgangpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-SR-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SR-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 1 x Relais (Schließer)pa |
|
|
|   |