|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-1.50' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-1.50' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 10 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-SCS-1.55' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-SCS-1.55' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-2.50' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-2.50' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 10 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa |
|
|
| |