Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Ventilsteuerbausteine

Produkt auswählen

Produkt


4-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Ausgang 600 mA je Kanal, Logikeingänge, Eingang für sicherheitsgerichtete Summenabschaltung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 4-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: Logikeingang, Feldgerät: 4 x Ventil, Feldgerät [2]: 4 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 4 x visueller Alarm, Leitungsfehlerüberwachung, Strom: ≤ 600 mApa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Ausgang 20,4 mA bei 13,5 V DC, Eingang 19 V DC ... 30 V DC, Immun gegen Testpulse, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Conformal coating, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Typ: Logikeingang, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarm, Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachungpa

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Eingang

Ausgang

Ausgangsspannung

Ausgangsstrom

Funktionen

Versorgung

Kenndaten funktionale Sicherheit

Umgebungstemperatur minimal

Umgebungstemperatur maximal

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.