|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KFD0-CC-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CC-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strom- oder Spannungseingang, Ausgang: 4 mA ... 20 mA, Einstellung der Bereiche über Potentiometer oder DIP-Schalter, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 12 ... 35 V DC schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (Stromsenke)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-TR-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-TR-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), 2- oder 3-Draht Pt100-RTD-Eingang, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Temperaturlinearisierung auswählbar, Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter, Sensorbruchüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 12 ... 35 V DC schleifengespeist, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (Stromsenke)pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-GUT-1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-GUT-1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-USC-1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-USC-1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang, Strom- oder Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: 1 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 V, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-GUT-1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-GUT-1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-USC-1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-USC-1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang, Strom- oder Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC, Typ: 1 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 V, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-UT2-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-UT2-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Feldgerät [2]: Thermoelementpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-UT2-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-UT2-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Feldgerät [2]: Thermoelementpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-UT2-2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-UT2-2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DCpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-UT2-1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-UT2-1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Feldgerät [2]: Thermoelementpa |
|
|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |