Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Grenzwertschalter

Produkt auswählen

Produkt


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelaispa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Strom- und Spannungseingang, 2 Relaiskontaktausgänge, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Konfigurierbar über DIP-Schalter und Potentiometer, Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Prüfbuchsen, Programmierbarer Hoch-/Tiefalarm, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/1 ... 5 V, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang, Strom- oder Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: 1 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 V, Leitungsfehlerüberwachungpa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelaispa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Skalierbarer Strom- oder Spannungseingang, Strom- oder Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC, Typ: 1 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 V, Leitungsfehlerüberwachungpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang Messbrücke (Voll- oder Halbbrücke), Ausgang 0 mA ... ± 20 mA oder 0 V ... ± 10 V, 2 Relaiskontaktausgänge, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, RS-485-Schnittstelle, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Feldgerät: DMS-Messbrücke, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x -20 ... 20 mApa

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Eingang

Ausgang

Funktionen

Versorgung

Kenndaten funktionale Sicherheit

Umgebungstemperatur minimal

Umgebungstemperatur maximal

Globale Zulassungen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.