Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Frequenzmessumformer

Produkt auswählen

Produkt


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 12 kHz, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, PNP/Gegentakt-, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Wählbare Frequenzgrenzwerte, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Wählbare Wirkungsrichtung, Ohne Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren, NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 10 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachung, Impulsteilerpa


2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Gleichlaufüberwachung, Schlupfüberwachungpa


Drehzahlüberwachung bis 40 kHz, 1 Vorwahlwert mit Relaisausgang und LED-Anzeige, 2-, 3-, 4-Draht und NAMUR Sensoren sowie Drehgeber anschließbar, Anlaufverzögerung, Menügeführte Bedienung über 4 Fronttasten, Gehäusebreite: 40 mm, Bemessungsspannung: 200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 … 30 V DC, Relais: 1 Wechsler
Schließer, Öffner, COMfa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 12 kHz, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hzpa


1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren, NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 10 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachungpa


2-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Gleichlaufüberwachungpa

1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren, NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 10 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachungpa

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Eingang

Ausgang

Funktionen

Versorgung

Kenndaten funktionale Sicherheit

Umgebungstemperatur minimal

Umgebungstemperatur maximal

Globale Zulassungen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.