Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Relaisbausteine

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


2-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 15 V DC ... 30 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 15 ... 30 V DC , schleifengespeist, Typ: 2 x Logikeingang, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 20 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Sicherheitsrelaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes An- und Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), DPS-Funktion (allpoliges Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3pa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Anschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingang, Typ [2]: 1 x Prüfeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 19 V DC ... 26,5 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Anschalten, Immun gegen Testpulse, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC schleifengespeist, Typ: 1 x Logikeingang, Typ [2]: 1 x Prüfeingangpa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Logikeingang 19 V DC ... 26,4 V DC, Empfohlene anschließbare Spannung 8 V DC ... 60 V DC, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Diagnosefunktion, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Diagnosefunktion, Leitungsfehlertransparenz, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3pa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Logikeingang 19 V DC ... 26,4 V DC, Empfohlene anschließbare Spannung 50 V AC ... 230 V AC, 60 V DC ... 110 V DC, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Abschalten, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Diagnosefunktion, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL e gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Diagnosefunktion, Leitungsfehlertransparenz, DTS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Abschalten)pa

1-kanaliger Signaltrenner, 24 V DC-Versorgung, Logikeingang 19 V DC ... 26,4 V DC, Empfohlene anschließbare Spannung 8 V DC ... 60 V DC, Relaiskontaktausgang für sicherheitsgerichtetes Anschalten, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Diagnosefunktion, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Diagnosefunktion, Leitungsfehlertransparenz, ETS-Funktion (sicherheitsgerichtetes Anschalten), Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3pa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Eingang

Ausgang

Funktionen

Versorgung

Kenndaten funktionale Sicherheit

Umgebungstemperatur minimal

Umgebungstemperatur maximal

Globale Zulassungen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

K-System Safety Relays

Mit mehrfach redundanten Schaltkontakten sorgen die neu entwickelten Sicherheitsrelais aus dem bewährten K-System für das verlässliche und sicherheitsgerichtete Ab- und Anschalten für Anwendungen nach IEC61508 bis SIL 3.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.