Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neuer Laserprofilsensor „SmartRunner Explorer“ entfaltet das volle Potenzial der SmartRunner-Technologie

2022-04-28

Neuer Laserprofilesensor
Der SmartRunner Explorer entfaltet das volle Potenzial der SmartRunner-Technologie

Der neue SmartRunner Explorer schöpft das volle Potenzial der SmartRunner-Technologie aus – sei es bei der Vermessung von Metallprofilen in der Automobilindustrie, Verpackungen oder Paketen. Dank der einzigartigen Kombination aus Lichtschnittverfahren und 2-D-Vision-Technologie in nur einem Gerät meistert der leicht integrierbare Sensor jede Aufgabe im Bereich der Profilerfassung hochzuverlässig – unabhängig von Oberflächenstruktur und Lichtverhältnissen. Der Sensor gibt das Höhenprofil als Rohdaten aus, die dann individuell durch den Anwender ausgewertet und genutzt werden können. Damit fügt sich der Vision-Sensor perfekt in die SmartRunner-Familie ein, zu der bereits der SmartRunner Matcher für Profilvergleiche und der SmartRunner Detector als Spezialist für Überwachungsaufgaben gehören.


Einzigartige Kombination aus Laser-Lichtschnittverfahren und 2-D-Vision-Technologie

Ebenso wie bei den anderen Sensoren der SmartRunner-Familie erfasst die Kamera beim Lichtschnittverfahren ein Objekt, das mit einer projizierten Laserlinie beleuchtet wird. Dabei überträgt sie nur die Wellenlänge der Laserlinie in einem bestimmten Grundabstand und bildet so das Höhenprofil des Objekts ab. Mithilfe des Triangulationsprinzips wird dieses exakt erfasst und vom Sensor in Weltkoordinaten umgerechnet. Zusätzlich zum Höhenprofil gibt der SmartRunner Explorer ein 2-D-Bild aus und hebt sich damit von anderen Laserprofilsensoren am Markt ab.

Highlights des SmartRunner Explorer

  • Einzigartige Kombination aus Höhenprofil- und 2-D-Bildausgabe in nur einem Gerät
  • Rohdatensensor für flexible Umsetzung von Applikationen
  • Zuverlässige, präzise Erfassung mittels Laser-Lichtschnittverfahren – unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Farbe
  • Einfache Interpretation der Liniendaten dank der Ausgabe von 2-D-Bildern
  • Einfache Diagnose durch die Auswertung von Fehlerbildern

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …