Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Laserprofilsensoren

Die SmartRunner-Technologie beruht auf dem bewährten Laserlichtschnitt-Verfahren, welches auf Basis des Triangulationsprinzips das exakte Erfassen von Höhenprofilen durch eine Laserlinie und eine Kamera erlaubt. Gerade in schwierigen Umweltbedingungen werden die Vorteile der Laserlichtschnitt-Technologie gegenüber typischen Vision-Sensoren deutlich. So wird selbst bei kontrastarmen Objekten, wie z. B. Metall auf Metall oder einfarbigen Kunststoffen, keine externe Beleuchtung benötigt. Auch unterschiedliche Oberflächen oder -farben sowie Fremdlicht haben keinen Einfluss auf das Messergebnis.

 

Die SmartRunner-Technologie bietet zudem folgende innovative Leistungsmerkmale:

  • Einzigartige Kombination von Höhenprofil- und 2-D-Bildausgabe in einem Sensor
  • Einfache Interpretation der Liniendaten durch Ausgabe von 2-D-Bildern
  • Einfache Diagnose durch die Auswertung von Fehlerbildern
  • Auf spezielle Anwendungen optimierte Sensoren für einfache Integration oder Rohdatengeräte für maximale Flexibilität
  • Zuverlässige, präzise Erfassung mittels Laserlichtschnitt-Technologie – unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Farbe

Typische Anwendungen:

  • Überprüfung der Anwesenheit von Kleinteilen wie z. B. Nieten, Schrauben und Klemmen
  • Vollständigkeitsprüfung, z. B. von Stiften, Tabletten etc.
  • Positionsprüfung und -ausgabe z. B. von Boxen, Paletten und Objekten jeder Art

Überblick Laserprofilsensoren


Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …