Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

3-D-Vision-Sensoren

Produkt auswählen

Produkt

Der Sensor nutzt Stereo-Vision-Technologie und strukturiertes Licht zur 3-D-Erfassung von Objekten. Er kann 3-D-Rohdaten in einem Bereich von 300 bis 900 mm mit einer Bildauflösung von 1,4 MP und einer Framerate von 10 fps erfassen. Der Sensor verfügt über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, eine intuitive Bediensoftware, ein robustes Metallgehäuse und eine API-Schnittstelle. Als Rohdatensensor eignet sich der Sensor für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine detaillierte Konturerfassung erfordern.fa

Der 3-D-Time-of-Flight-Sensor basiert auf dem Prinzip der Laufzeitmessung von Infrarotlicht. Damit können 3-D-Rohdaten von Objekten in einem Bereich von 400 bis 7500 mm mit einer Bildauflösung von 0,3 MP und einer Framerate von 30 fps erfasst werden. Der Sensor verfügt über eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, eine intuitive Bediensoftware, eine robuste Metallgehäuse und eine API-Schnittstelle. Der Sensor eignet sich vor allem für dynamische Anwendungen mit größerem Messbereich.fa

Ergebnisse eingrenzen

Serie

SmartRunner Explorer 3-D

Erhalten Sie mehr Informationen über den SmartRunner Explorer 3-D mit Stereo-Vision- und Time-of-Flight-Technologie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.