Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Profilerfassung

Produkt auswählen

Produkt

Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 60 ... 345 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstellefa

Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scanrate: 30 s-1; Ethernet TCP/IP-Schnittstellefa

Ergebnisse eingrenzen

Entdecken Sie die Laserprofilsensoren mit der neuen SmartRunner-Technologie, die erstmals das leistungsstarke Lichtschnittverfahren mit einem Vision-Sensor inklusive LED-Beleuchtung vereint …