Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Hochverfügbare Cloud-Konnektivität für Sensoren: IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs sind AWS-Partner-qualifizierte Geräte

2022-11-07

IO-Link-Master von Pepperl+Fuchs sind AWS-Partner-qualifizierte Geräte
Mit der nun auch offiziell als „AWS Partner Device“ erfolgten Qualifizierung seiner ICE2- und ICE3-IO-Link-Master durch Amazon Web Services (AWS) festigt Pepperl+Fuchs seine Position als führender Anbieter von IIoT-Komponenten

Prozess- und Zustandsdaten aus Sensoren in Fertigungsanlagen für Cloud-Anwendungen verfügbar zu machen, ist eine der zentralen Anforderungen der Industrie-4.0- und IIoT-Prinzipien. Mit der nun auch offiziell als „AWS Partner Device“ erfolgten Qualifizierung seiner ICE2- und ICE3-IO-Link-Master durch Amazon Web Services (AWS) festigt Pepperl+Fuchs seine Position als führender Anbieter von IIoT-Komponenten und bietet Nutzern aus dem AWS-Kosmos Zugang zu seinem Portfolio an Sensoren und Schnittstellenkomponenten für Anwendungen im Bereich der Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung. Die Sensoren können via MQTT oder OPC UA ohne größere Programmieraufwände an AWS-basierte Cloud-Anwendungen angebunden und ihre Mess- sowie Zustandsdaten dort weiterverarbeitet bzw. interpretiert werden.


IO-Link-Master als zentraler Baustein zur Sensorintegration

Als zentraler und nun durch AWS qualifizierter Baustein für die Verbindung zur AWS-Cloud-Umgebung fungieren dabei die IO-Link-Master der Pepperl+Fuchs Marke „Comtrol“. Diese Feldbusmodule unterstützen nicht nur Echtzeit-Feldbusprotokolle (Ethernet/IP oder PROFINET) für die Anbindung an deterministisch arbeitende industrielle Steuerungen, sondern bieten auch ein komplett webbasiertes Konfigurationskonzept sowie OPC-UA- und MQTT- und REST-API-Kommunikation: Dadurch ist es auch Anwendern ohne Kenntnisse in Feldbussystemen und SPS-Programmierung möglich, Stand-alone-Anwendungen schnell und einfach zu realisieren.

Dank der Multilink-Technologie können hybride Ansätze umgesetzt werden, in denen die SPS zeitkritische Prozesse koordiniert und parallel aggregierte Zustandsdaten via OPC UA oder MQTT in AWS-gehostete Systeme (z. B. von GE Digital oder von Syntax) übertragen werden.

Elegante Lösung für Retrofits

Besonders wenn bestehende Anlagen durch Retrofits auf zukunftssichere IoT-Standards umgerüstet werden sollen, erschließt die Kombination aus AWS-Cloud-Technologie und Pepperl+Fuchs Sensorik brachliegende Potenziale: So steht zum einen das gesamte Pepperl+Fuchs Portfolio an IO-Link-Sensoren und zugehörigen Mastern aus einer Hand zur Verfügung. Zum anderen können auch bereits verbaute, nicht IO-Link-fähige Sensoren mittels spezieller IO-Link-Konverter von Pepperl+Fuchs in die Gesamtarchitektur miteingebunden werden.

AWS und sein Partnernetzwerk ermöglichen nahtlose IIoT-Lösungen mit Schnittstellenkomponenten und Sensoren von Pepperl+Fuchs die, sich einfach in eine Vielzahl cloudbasierter Anwendungen integrieren lassen.


Showcase einer schlüsselfertigen Lösung für vorausschauende Wartung

Highlights

  • Multiprotokollfähige IO-Link-Master zur Kommunikation von IO-Link-Sensoren mit AWS-Cloud
  • Einfache Integration und Inbetriebnahme dank webbasierter Konfiguration
  • Verschiedene Topologien umsetzbar
  • Großes Portfolio an IoT-Sensorik und Schnittstellenkomponenten aus einer Hand
  • Zukunftssicherer Retrofit bestehender Anlagen
  • Konverter zur Einbindung von digitalen und analogen Sensoren ohne IO-Link-Schnittstelle

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.