Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
FJ6-110-N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 6 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,86 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 280 Hz |
Hysterese | typ. % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 11580 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, verzinkt |
Stirnfläche | POM |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
Abmessungen | |
| Höhe | 35 mm |
| Breite | 110 mm |
| Länge | 41 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
FJ6-110-N
Produktdokumentation:
FJ6-110-N
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 45 KB
|
Konstruktion / Simulation:
FJ6-110-N