Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Kapazitive Sensoren

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 36 V DC, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP65fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 36 V DC, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP65fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa


Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 36 V DC, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A), Schutzart: IP65fa


Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Gewindeform: M30, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Potentiometer: Empfindlichkeitseinsteller, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67fa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen