Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22
  • Kompatibel zu allen Prozessleitsystemen
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • Robuster Metallsockel
  • Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
  • Steckbare Klemmen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstand2,5 mm
Einbaunicht bündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,05 mm
Ausgangsart2x 2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung6 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysteresetyp. 0,5 mm
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
Spannungsfall≤ 6 V
Betriebsstrom4 ... 100 mA
Reststrom100 ... 200 µA typ. 160 µA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd684 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ventilstromkreis
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
VDI / VDE 3845
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitung
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)Kabelverschraubung M20 x 1,5 , Erdungsanschluss über Erdungsschraube nur für Leiterquerschnitt 4 mm2, fester Leiter oder Litze mit Aderendhülse
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemme ,
Kabelverschraubung M20 x 1,5
Gehäusematerialrobustes Polycarbonat (PC) + GF 10% , optimiert für den Outdoor-Bereich
GehäuseunterteilAluminium, pulverbeschichtet
SchutzartIP67 ; zusätzliche Schutzart IP66/IP69 mit BT65-F31K2-RG-EN-01 und SH-F31K2-B13
Klemmenbestückung
Anzahl10
AnschlussartZum Anschluss von Kupferleitungen mit Abisolierlänge 7 mm
Anzugsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
TypSchraubklemmenblock, steckbar
KlemmenkapazitätLeiterquerschnitt 0,25 ... 2,5 mm2 , flexibel/starr
Bei Mehrleiteranschluss: 2 Leiter gleichen Querschnitts mit je 0,25 ... 1 mm2
Anzugsmoment Befestigungsschrauben2 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,5 Nm
Anzugsmoment Erdungsschraube1,5 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
Anzugsmoment Verschlussstopfen2 Nm
Abmessungen
Höhe53 mm
Breite100 mm
Länge106 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Konstruktion / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5954 KB

Zugehörige Produkte: NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S-3G-3D-Y

Passende Systemkomponenten

fa

fa
Zubehör
fa
fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.