Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ1,5-F-N-Y217733
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,22 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Hysterese | typ. % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 8734 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0021X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CML-Zulassung | auf Anfrage |
ANZEx | 19.3001X |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Kabel | |
| Material | LIFYW |
| Aderquerschnitt | 0,06 mm2 |
| Länge | 110 mm |
Abmessungen | |
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ1,5-F-N-Y217733
Produktdokumentation:
NJ1,5-F-N-Y217733
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 177 KB
|
Konstruktion / Simulation:
NJ1,5-F-N-Y217733
Zulassungen:
NJ1,5-F-N-Y217733