Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN2-F56-N1-Y107584
Allgemeine Daten |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Realschaltabstand | 1,8 ... 2,2 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 300 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 3 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≤ 1 mA |
| Messplatte erfasst | ≥ 3 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0021X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CML-Zulassung | auf Anfrage |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel |
Gehäusematerial | PA 6 GF35 Grivory GVN-35H sw |
Stirnfläche | PA 6 GF35 Grivory GVN-35H sw |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 2,6 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Material | PVC |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
| Länge | 0,17 m |
Abmessungen | |
| Höhe | 17 mm |
| Breite | 14 mm |
| Länge | 26 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NCN2-F56-N1-Y107584
Produktdokumentation:
NCN2-F56-N1-Y107584
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 177 KB
|
Zulassungen:
NCN2-F56-N1-Y107584