NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 0,8 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,65 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz | |
Hysterese | 3 % | |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA bei Nennspannung | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA bei Nennspannung | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 1050 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Ga | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
CML-Zulassung | auf Anfrage | |
ANZEx | 18.3018X | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel | |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Kabel | ||
Kabeldurchmesser | 2,6 mm ± 0,2 mm | |
Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser | |
Material | PVC | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Länge | 0,085 m | |
Abmessungen | ||
Länge | 20 mm | |
Durchmesser | 5 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Gehäuse und Wandler dieses Ultraschall-Sensors bilden eine hermetisch geschlossene Einheit. Durch die besondere Konstruktion dieses Sensors ist für den zuverlässigen Betrieb aussschließlich die beiliegende Montagehilfe zu verwenden.
Bei Verwendung des Sensors im explosionsgefährdeten Bereich, sind die Hinweise in der Betriebsanleitung zu beachten.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 185 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Australia AU Test Safe Group I | ANZEx 18.3018X | ALL | 4026 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | ALL | 12880 KB | |
Japan CML Ex ia | CML 23JPN2306X | ALL | 307 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5066B | ALL | 1326 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6554AENG | ENG | 1319 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|