Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E2-0,5M

NBB4-12GM50-E2-0,5M
  • 4 mm bündig
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • Erweiterter Betriebsspannungsbereich
  • Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB4-12GM50-E2-0,5M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand4 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,79
Reduktionsfaktor rMs0,49
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 36 V
Schaltfrequenz0 ... 2550 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 1 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrommax. 20 µA
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Bereitschaftsverzug≤ 10 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1721 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Konformität
LABS-KonformitätVDMA 24364-C1/T100°C-W
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
SchutzklasseII
Bemessungsisolationsspannung36 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit500 V
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Schiffsbau-ZulassungDNVGL TAA00003AK
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel
GehäusematerialMessing , Weißbronze beschichtet
StirnflächePBT , grün
SchutzartIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,15 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
Länge0,5 m
Masse45 g
Abmessungen
Länge53 mm
Durchmesser12 mm
Befestigungmit Muttern M12
Anzugsdrehmoment0 ... 10 Nm
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern ohne Sperrverzahnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB4-12GM50-E2-0,5M

Produktdokumentation: NBB4-12GM50-E2-0,5M

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Technische InformationGERPDF571 KB

Konstruktion / Simulation: NBB4-12GM50-E2-0,5M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-DALLSTP2324 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ63 KB

Zulassungen: NBB4-12GM50-E2-0,5M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
DNV MarineTAA00003AKALLPDF181 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-4844AALLPDF1252 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6419_ENGENGPDF1242 KB

Zugehörige Produkte: NBB4-12GM50-E2-0,5M

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Befestigungsflansch aus Kunststoff, 12 mmfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa
Montagehalterung für Sensorenfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.