Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 2,5 mm |
Einbau | nicht bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,05 mm |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | alle Leitungen |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 490 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Ventilstromkreis |
Spannung | max. 32 V DC |
Strom | max. 240 mA |
Kurzschlussschutz | nein |
Verpolschutz | ja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gc | IECEx TUR 20.0062X |
| Geräteschutzniveau Dc | IECEx TUR 20.0068X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gc | TÜV 20 ATEX 8592 X |
| Geräteschutzniveau Dc | TÜV 20 ATEX 8598 X |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitung |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Anschluss (systemseitig) | Kabelverschraubung 1/2" NPT , Erdungsanschluss über Erdungsschraube nur für Leiterquerschnitt 4 mm2, fester Leiter oder Litze mit Aderendhülse |
Anschluss (ventilseitig) | Schraubklemme , Kabelverschraubung 1/2" NPT |
Gehäusematerial | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
Gehäuseunterteil | Aluminium, pulverbeschichtet |
Schutzart | IP67 ; zusätzliche Schutzart IP66/IP69 mit BT65-F31K2-RG-EN-01 und SH-F31K2-B13 |
Klemmenbestückung | |
| Anzahl | 10 |
| Anschlussart | Zum Anschluss von Kupferleitungen mit Abisolierlänge 7 mm Anzugsmoment 0,5 ... 0,6 Nm |
| Typ | Schraubklemmenblock, steckbar |
| Klemmenkapazität | Leiterquerschnitt 0,25 ... 2,5 mm2 , flexibel/starr Bei Mehrleiteranschluss: 2 Leiter gleichen Querschnitts mit je 0,25 ... 1 mm2 |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 4 Nm ... 5 Nm |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Deckelschrauben | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Erdungsschraube | 1,5 Nm |
Anzugsmoment Kabelverschraubung | max. 4 Nm |
Anzugsmoment Verschlussstopfen | 2 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 53 mm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 106 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |