Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN30-L2-Z0-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 5 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 30 Hz |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 5 V |
Betriebsstrom | 2 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 55,5 mm |
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
NBN30-L2-Z0-V1
Produktdokumentation:
NBN30-L2-Z0-V1
Konstruktion / Simulation:
NBN30-L2-Z0-V1
Zulassungen:
NBN30-L2-Z0-V1
Zugehörige Produkte:
NBN30-L2-Z0-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für VariKont-L Sensorenfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|