Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Induktiver Sensor |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Wechsler | |
Ausgangstyp | Relais | |
Schaltabstand | 10 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | Relaisausgang | |
Mechanische Lebensdauer | Leerlauf: 2 x 107 Schaltungen Volllast: 1 x 105 Schaltspiele | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
|
Schaltfrequenz | 20 Hz | |
Hysterese | ca. 10 % | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Betriebsstrom | ≤ 50 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Ausgang | ||
Schaltspannung | max 28 V DC | |
Schaltstrom | max 6 A DC ohmsche Last | |
Schaltleistung | max 180 W | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN IEC 60947-5-2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Festkabel mit Stecker | |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Stecker | ||
Anschlussaufbau | Aptiv Gehäuse 12010974 Aptiv Kontakt 12089040 Aptiv Dichtung 15324982 |
|
Kabel | ||
Material | TPE | |
Farbe | schwarz | |
Aderzahl | 4 | |
Länge | 1,8 m | |
Abmessungen | ||
Länge | 60 mm | |
Durchmesser | 30 mm | |
Befestigung | mit Muttern M30 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3485B | ALL | 1230 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6194_ENG | ENG | 1233 KB |