Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3
  • 1,5 mm bündig
  • 2-Draht DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,21 mm
Realschaltabstand1,35 ... 1,65 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,22
Reduktionsfaktor rCu0,16
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,64
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 60 V
Schaltfrequenz0 ... 1200 Hz
Hysterese1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 5 V
Betriebsstrom2 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom2 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ.
Bereitschaftsverzug
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1476 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartFestkabel mit Stecker
Kabelverschraubung
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeLCP
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Anzugsmoment0,4 Nm
Polzahl3
Kabel
Kabeldurchmesser3 mm - 0,2 mm
Biegeradius> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
Länge150 mm
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser8 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

Produktdokumentation: NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Konstruktion / Simulation: NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-DALLSTP63 KB

Zugehörige Produkte: NBB1,5-8GM40-Z3-150MM-V3

Zubehör

Befestigungsflansch, 8 mmfa
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)fa
Steckaufsatz für M8fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.